Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

GD-ZnAl4Cu3

Alliage zinc

 

N° article

ZL0430

Numéro d'article DIN

ZL2

Désignation abrégée

GD-ZnAl4Cu3

Description

Alliage zinc

Composition
Composants d'alliage [%]

Al : 3,8 - 4,2
Cu : 2,7 - 3,3

Densité [g/cm³]

6,80

Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

270

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.

340

Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.

6

Dureté Brinell
Valeur indicative HB

130


Résistance à la corrosion
en atmosphère normale

bonne


Résistance à la corrosion
en atmosphère marine

mauvaise

Usinabilité

bonne

Soudabilité

n/s

Anodisabilité

inappropriée

Polissage ultra brillant
mécanique

bon

Principales applications

Industrie automobile, construction de machines et d'appareils, industrie sanitaire, mécanique de précision et électrotechnique, ustensiles, jouets

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.