3 Résultats

Description

Matière
Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de simple remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).

Découvrez notre gamme de produits