1.7131 Acier de cémentation
| N° matériau | 1.7131 |
| Norme US (AISI) | 5115 |
| Appellation abrégée | 16MnCr5 |
| Ancienne appellation | EC 80 |
| Description | Acier de cémentation |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : 0,14 - 0,19 Si : ≤ 0,40 Mn : 1,00 - 1,30 P : ≤ 0,025 S : ≤ 0,035 Cr : 0,80 - 1,10 |
| Densité [g/cm³] | 7,81 |
Limite élastique | ≥ 440 |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Allongement à la rupture A [%] | ≥ 9 |
| Usinabilité | bonne |
| Soudabilité | adapté |
| Traitement thermique | possible |
| Propriétés diverses | - |
| Principales utilisations | Roues dentées, couronnes et roues d'engrenage, pièces de commande |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.