Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4125 Inox

Inox martensitique à très haute durcissabilité (1.4125)

   

Désignation abrégée

X10CrMo17

Norme US (AISI)

440B

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0,95 - 1,20

Cr : 16,00 - 18,00

Mn : 0 - 1,00

Mo : 0,40 - 0,80

P : 0 - 0,04

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 1,00

Résidu : Fe

Type d'inox

C3

Densité [g/cm³]

7,7

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 600

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

≤ 850

Résistance à la corrosion

Moyenne

Résistant à l'eau douce et à la vapeur, ainsi qu'aux agents nettoyants légèrement agressifs

Usinabilité

mauvaise

Soudabilité

non adapté

Propriétés diverses

Structure ferromagnétique martensitique exempte de nickel

Acier spécial à haute résistance à l'usure

Durcissable jusqu' à 61 HRC (Rm : >2 000 N/mm²)

Polissable mécaniquement

Électropolissabilité : moyenne

Principales utilisations

Principalement utilisé pour les équipements et les pièces soumis à des charges d'usure très élevées et nécessitant une dureté très élevée :

Couteaux

Outils de coupe chirurgicaux Inserts de moule et  éléments actifs pour la transformation de matières plastiques avec des masses à mouler chimiquement  agressives

Couteaux à former et couteaux plats pour la transformation alimentaire et celle du poisson

Pièces d'usure protégées contre la corrosion