1.2067 Acier à outils
| N° matériau | 1.2067 |
| Norme US (AISI) | - |
| Appellation abrégée | 102Cr6 |
| Ancienne appellation | 100Cr6 |
| Description | Acier à outils |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : 0,95 - 1,10 Si : 0,15 - 0,35 Mn : 0,20 - 0,40 P : ≤ 0,025 S : ≤ 0,025 Cr : 1,35 - 1,60 Mo : ≤ 0,10 Ni : ≤ 0,40 |
| Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite élastique | - |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | - |
| Allongement à la rupture A [%] | - |
| Usinabilité | bonne |
| Soudabilité | adapté |
| Traitement thermique | possible |
| Propriétés diverses | - |
| Principales utilisations | Goupilles cylindriques, forets, tarauds |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.