Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
IT
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.1192 Acier de traitement

   

N° matériau1.1192
Norme US (AISI)-
Appellation abrégéeC45EC
Ancienne appellationCq45
DescriptionAcier de traitement
Composition
Composants de l’alliage [%]
C : 0,42 - 0,50 
Si : ≤ 0,30 
Mn : 0,50 - 0,80 
P : ≤ 0,025 
S : ≤ 0,025 
Cu : ≤ 0,25
Densité [g/cm³]7,85

Limite élastique
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 370
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
≥ 580
Allongement à la rupture A [%]≥ 17
Usinabilitébonne
Soudabilitéinadapté
Traitement thermiquepossible
Propriétés diverses-
Principales utilisationsClavettes parallèles                                                                

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.