1.1141 Acier de cémentation
| N° matériau | 1.1141 |
| Norme US (AISI) | 1017, 1015 |
| Appellation abrégée | C45E |
| Ancienne appellation | Ck15 |
| Description | Acier de cémentation |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : 0,12 - 0,18 Si : ≤ 0,40 Mn : 0,30 - 0,60 P : ≤ 0,035 S : ≤ 0,035 |
| Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite élastique | ≥ 360 |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Allongement à la rupture A [%] | ≥ 12 |
| Usinabilité | bonne |
| Soudabilité | bien adapté |
| Traitement thermique | possible |
| Propriétés diverses | - |
| Principales utilisations | Anneaux de levage, rondelles ressorts, disques d’embrayage |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.