Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.0737 Acier de décolletage

    

N° matériau1.0737
Norme US (AISI)12L14
Appellation abrégée11sMnPb37
Ancienne appellation-
DescriptionAcier de décolletage
Composition
Composants de l’alliage [%]
C : ≤ 0,14 
Si : ≤ 0,05 
Mn : 1,00 - 1,50 
P : ≤ 0,110 
S : 0,340 - 0,400 
Pb : 0,200 - 0,350
Densité [g/cm³]7,9

Limite élastique
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 265
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
390-800
Allongement à la rupture A [%]≥ 6
Usinabilitétrès bonne
Soudabilitérelativement adapté
Traitement thermiquepossible
Propriétés diverses-
Principales utilisationsBouchons filetés, pièces de série pour l’industrie automobile, construction d’appareils,
construction d’équipements, construction de machines

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.