Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4057 Inox

Inox de traitement martensitique chromé (1.4057)

   

Désignation abrégée

X17CrNi16-2

Norme US (AISI)

431

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0,12 - 0,22

Cr : 15,00 - 17,00

Mn : 0 - 1,50

Ni : 1,5 - 2,5

P : 0 - 0,04

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 1,00

Résidu : Fe

Type d'inox

C3

Densité [g/cm³]

7,7

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 600

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

≤ 950
 

Résistance à la corrosion

Bonne
Meilleure résistance parmi les inox martensitiques, mais sensible à la corrosion intercristalline

Usinabilité

mauvaise

Soudabilité

bonne

Propriétés diverses

Structure ferromagnétique martensitique exempte de nickel   de ténacité élevée
L'acier est habituellement traité   (Rm = 1 400 N/mm² / Rp 0,2 = 1 200 N/mm²)
Hautement polissable mécaniquement
Électropolissabilité : bonne
Plage de température de fonctionnement -40° - 400°C

Principales utilisations

Pièces de machine et de construction soumises à des contraintes mécaniques plus fortes pour l'industrie alimentaire,  pétrochimie, navigation, industrie automobile, industrie aéronautique ou chimique :
pièces de pompe
vis et aubes de turbine
roues de compresseur
tiges de piston
arbres
cônes de soupape