Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
*Das Maß A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm und H=60 mm.
Zubehör
Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung K1339.
Sicherheits-Drehriegel Edelstahl K1350.
Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung K1351.
Drehriegel Edelstahl lange Ausführung K1352.
Drehriegel Edelstahl im Hygienic DESIGN K1353.
Drehriegel Edelstahl im Hygienic DESIGN K1354.
Drehriegel abschließbar Edelstahl K1355.
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff K1356.
Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung K1358.
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff K1359.
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff im Hygienic DESIGN K1452.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch