{"product":{"productId":"agid.27062","price":15.99,"name":"Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff.
Kabel: PUR
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Isolation Litze: PP
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Kabel: PUR
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Isolation Litze: PP
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung, Form A, Buchse gerade
ab
CHF15.99
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung, Form B, Buchse abgewinkelt
ab
CHF16.68
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff.
Kabel: PUR
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Isolation Litze: PP
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Kabel: PUR
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Isolation Litze: PP
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,6 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,6 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten
Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.