Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX zeichnet sich durch eine hohe Stabilität, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX kann sowohl als Niederzugspanner oder Rohteilspanner eingesetzt werden. Bei Verwendung der Niederzugfunktion kann das Werkstück mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm gespannt werden. Eine Werkstückeinspannhöhe von 155/180 mm erlaubt eine sehr gute Zugänglichkeit bei der Bearbeitung. Die Spannweite wird mittels Handkurbel voreingestellt, dadurch werden Rüstzeiten reduziert. Zudem wird über die geschlossenen Geometrien und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit die Wartungs- und Instandhaltungszeit auf ein Minimum reduziert.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Grundplatte und Werkstückauflage gehärtet.
Hinweis
Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Betätigungsweise
Schnellverstellung über Handkurbel.
Vorteile
Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock.
Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel.
Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung.
Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische.
Lieferumfang
Abhängig von Grundplattenlängen, siehe Bedienungsanleitung.
Auf Anfrage
diverse Ersatzteile, größere Spannweiten.
Spannkraft
siehe Diagramm
Verwendung
Passend für T-Nutentische, Rasterbohrungs- und Nullpunkt-Spannsysteme.
Maß 282,84mm für diagonale Anordnung auf Nullpunkt Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200mm.
Toleranzen
Bei Einspanntiefe >5 mm Wiederholgenauigkeit bei Niederzugfunktion ±0,01.
Zubehör
Grundplatten K1556
Spannbacken mit Pins K1557
Spannbacken Kombi glatt/Pins K1557
Spannbacken mit Bearbeitungszugabe K0975
Auflageleisten K0974
Verlängerungswellen K0990
Rundspannset K0989
Anschlagset K0993
Spannbolzen K0967.140250516, K0967.240250516
Spannpratzenset K1008
Nutensteine K0954.1814X20
Passschrauben K0815.12065
Zylinderschrauben K0869.12X60
Drehmomentschlüssel K1489.01
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

PDP DE - Purchased together (all)