{"product":{"productId":"agid.1103","price":2.42,"name":"Rändelschrauben "},"currency":"CHF"}
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelschrauben mit Innengewinde
ab
CHF2.51
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelschrauben mit Außengewinde
ab
CHF2.42
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Durch die extrem niedere Bauhöhe finden diese Griffe auch bei beengtem Spannraum ihre Anwendung. Die am Umfang angebrachten Nuten unterstützen die Griffigkeit.
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Hinweis
SYMPA TOUCH Rändelschrauben sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.