{"product":{"productId":"agid.30925","price":212.78,"name":"Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die Teleskopschienen erreichen die genannten Tragfähigkeiten bei seitlicher Montage.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 70% geringer.
Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 70% geringer.
Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Technische Daten
Verfahrensgeschwindigkeit: 0,5 m/s.
Temperaturbereich
-20 °C - +180 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.