{"product":{"productId":"agid.30812","price":42.52,"name":"Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen, Form A
ab
CHF60.74
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen, Form B
ab
CHF83.18
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen, Form C
ab
CHF71.23
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
K1710 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg.
K1711 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.
K1713 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.
K1718 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg.
K1711 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.
K1713 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.
K1718 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg.