{"product":{"productId":"agid.30811","price":58.4,"name":"Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
K1720 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg.
K1719 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg.
K1717 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg.
K1719 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg.
K1717 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.