{"product":{"productId":"agid.2085","price":23.36,"name":"Vierkantrohre mit Steg"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Aluminiumprofil.
Ausführung
silberfarbig eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumprofil.
Ausführung
silberfarbig eloxiert.
Hinweis
Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt.
Auf Anfrage
- andere Längen (L max. 4000 mm) - Gehrungsschnitte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.