Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.
Auf Anfrage
- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch