{"product":{"productId":"agid.27386","price":8.86,"name":"Verbinderplatten Ø30 Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Verbinderplatte und Montageteile verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Verbinderplatte und Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Für die rechtwinkelige Verbindung von einem Profilrohr mit einem Aluminiumprofil Typ I Nut 8.
Befestigung mit Schraube M6 im Profilrohr Ø30 unter Verwendung eines Gewindeeinsatzes M6.
Für die rechtwinkelige Verbindung von einem Profilrohr mit einem Aluminiumprofil Typ I Nut 8.
Befestigung mit Schraube M6 im Profilrohr Ø30 unter Verwendung eines Gewindeeinsatzes M6.
Lieferumfang
Set für Nut 6:
1 T-Verbinderplatte D30.
2 Nutensteine - Nut 6 - M6.
2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 12.
1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20.
Set für Nut 8:
1 T-Verbinderplatte D30.
1 Doppelnutenstein - Nut 8 - 2x M6.
2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 14.
1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20.
1 T-Verbinderplatte D30.
2 Nutensteine - Nut 6 - M6.
2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 12.
1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20.
Set für Nut 8:
1 T-Verbinderplatte D30.
1 Doppelnutenstein - Nut 8 - 2x M6.
2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 14.
1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.