{"product":{"productId":"agid.27391","price":4.11,"name":"Tischplattenbefestigungen Ø30 Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Schelle Stahl.
Distanzstück Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Schrauben Stahl.
Distanzstück Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Schelle verzinkt.
Distanzstück grau ähnlich RAL 7042.
Schrauben verzinkt.
Distanzstück grau ähnlich RAL 7042.
Schrauben verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schelle Stahl.
Distanzstück Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Schrauben Stahl.
Distanzstück Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Schelle verzinkt.
Distanzstück grau ähnlich RAL 7042.
Schrauben verzinkt.
Distanzstück grau ähnlich RAL 7042.
Schrauben verzinkt.
Hinweis
Für die Befestigung von Tischplatten an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser.
Robustes Befestigungselement für die Befestigung von Tischflächen aus Span- oder Multiplexplatten. Die belastbare Schelle aus Stahl wird mit dem Profilrohr verschraubt und sorgt so für einen sicheren Halt. Mit der beiliegenden Holzschraube wird die Tischplatte fixiert.
Das Distanzstück sorgt für einen exakten Abstand, so dass die Tischplatte bündig auf den Verbindern der Rohrkonstruktion aufliegt. Somit liegt alles auf gleichem Niveau.
Tipp: Zur Abdeckung des Spalts zwischen Tischplatte und Profilrohr kann die Gleitleiste Ø30 verwendet werden.
Robustes Befestigungselement für die Befestigung von Tischflächen aus Span- oder Multiplexplatten. Die belastbare Schelle aus Stahl wird mit dem Profilrohr verschraubt und sorgt so für einen sicheren Halt. Mit der beiliegenden Holzschraube wird die Tischplatte fixiert.
Das Distanzstück sorgt für einen exakten Abstand, so dass die Tischplatte bündig auf den Verbindern der Rohrkonstruktion aufliegt. Somit liegt alles auf gleichem Niveau.
Tipp: Zur Abdeckung des Spalts zwischen Tischplatte und Profilrohr kann die Gleitleiste Ø30 verwendet werden.
Lieferumfang
1 Schelle.
1 Distanzstück.
1 Holzschraube 6 x 25, verzinkt.
2 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
1 Distanzstück.
1 Holzschraube 6 x 25, verzinkt.
2 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.