{"product":{"productId":"agid.31615","price":34.84,"name":"Rollenbahnen Stahl, Form A"},"currency":"CHF"}
- Mit Stahlachse für hohe dynamischen Kräfte
- Leichtgängig daher gutes Anlaufverhalten
- Individuell kürzbar
- ESD ableitfähig
Beschreibung
Werkstoff
Rollenschienenprofil: Stahl.
Rolle: Kunststoff PP.
Achse: Stahl.
Rolle: Kunststoff PP.
Achse: Stahl.
Ausführung
Rollenschienenprofil: Verzinkt.
Rolle: Grau ähnlich RAL 7042. ESD-Ausführung schwarz.
Achse: Verzinkt.
Rolle: Grau ähnlich RAL 7042. ESD-Ausführung schwarz.
Achse: Verzinkt.
Hinweis
Belastbare und laufruhige Rollenschienen. Das System ist fertig montiert. In dem Rollenschienenprofil befinden sich Kunststoffrollen die auf Stahlachsen gelagert sind. Enge Achsabstände garantieren einen ruhigen, störungsfreien Lauf. Bei Bedarf kann das Rollenschienenprofil aus Stahlblech einfach auf die gewünschte Länge abgelängt werden.
Als Zubehör sind fixe und variable Halter erhältlich. Diese Halter ermöglichen die direkte Anbindung an Rundrohre oder Profilrohre Ø30 und an Aluminiumprofile mit Rastermaß 40 mm.
Form A: Ohne Spurkranz.
Form B: Mit Spurkranz.
Als Zubehör sind fixe und variable Halter erhältlich. Diese Halter ermöglichen die direkte Anbindung an Rundrohre oder Profilrohre Ø30 und an Aluminiumprofile mit Rastermaß 40 mm.
Form A: Ohne Spurkranz.
Form B: Mit Spurkranz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.