{"product":{"productId":"agid.27405","price":1.46,"name":"Rollen Ø30 Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Rolle: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Rolle: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Die Rolle kann auf Rundrohre und Profilrohre Ø30 aufgeschoben werden. Die Rolle nutzt dann das Profil als Achse. Die Rolle läuft schmiermittelfrei auf den Rohren.
Die Rolle dient zur seitlichen Führung oder unterstützend am Übergang von Rollenbahnen. Dadurch können Behälter oder Waren sicher und mit einem ruhigen Lauf über die Gestelle geführt werden.
Um eine breitere Abrollfläche zu erhalten können auch mehrere Rollen nebeneinander eingesetzt werden.
Eine statische Aufladung die durch die Reibung der Kunststoffrolle entstehen kann wird in das Profil abgeleitet.
Die Rolle kann auf Rundrohre und Profilrohre Ø30 aufgeschoben werden. Die Rolle nutzt dann das Profil als Achse. Die Rolle läuft schmiermittelfrei auf den Rohren.
Die Rolle dient zur seitlichen Führung oder unterstützend am Übergang von Rollenbahnen. Dadurch können Behälter oder Waren sicher und mit einem ruhigen Lauf über die Gestelle geführt werden.
Um eine breitere Abrollfläche zu erhalten können auch mehrere Rollen nebeneinander eingesetzt werden.
Eine statische Aufladung die durch die Reibung der Kunststoffrolle entstehen kann wird in das Profil abgeleitet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.