{"product":{"productId":"agid.27381","price":19.45,"name":"Kugel-Kreuzverbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Für die variable Kreuzverbindung. Der Kreuz-Kugelverbinder ist um 180° Grad rundum schwenkbar. Dadurch eignet er sich für Verbindungen in beliebiger räumlicher Anordnung. Er ermöglicht eine stabile Verbindung sich kreuzender Profilrohre. Durch die in einer Kugelpfanne lagernde Kugel kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden.
Der Kugel-Kreuzverbinder kann auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu verstärken oder zu erweitern.
Für die variable Kreuzverbindung. Der Kreuz-Kugelverbinder ist um 180° Grad rundum schwenkbar. Dadurch eignet er sich für Verbindungen in beliebiger räumlicher Anordnung. Er ermöglicht eine stabile Verbindung sich kreuzender Profilrohre. Durch die in einer Kugelpfanne lagernde Kugel kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden.
Der Kugel-Kreuzverbinder kann auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu verstärken oder zu erweitern.
Lieferumfang
2 Kugelverbinderhälften Kugelkopf.
2 Kugelverbinderhälften Kugelpfanne.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
2 Kugelverbinderhälften Kugelpfanne.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.