{"product":{"productId":"agid.27402","price":4.52,"name":"Gleitleisten Ø30 Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Kunststoff PVC-U.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PVC-U.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten eingesetzt werden.
Die Gleitleiste wird werkzeuglos auf die Profilrohre Ø30 aufgeklipst.
Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten eingesetzt werden.
Die Gleitleiste wird werkzeuglos auf die Profilrohre Ø30 aufgeklipst.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.