Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gleitelement: Kunststoff POM.
Zwischenstück: Aluminium.
Ausführung
Gleitelement: schwarz.
Zwischenstück: eloxiert.
Hinweis
Das Gleitlager ermöglicht eine reibungsarme und schmiermittelfreie Bewegung auf Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser.

Ermöglicht radiale und lineare Bewegungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch