{"product":{"productId":"agid.27781","price":1.36,"name":"Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde ohne Deckel, Form D"},"currency":"CHF"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form D: Gewindebuchse ohne Deckel
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buchse blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.