{"product":{"productId":"agid.17528","price":5.45,"name":"Dreisterngriffe, Außengewinde"},"currency":"CHF"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Stahlteile blau passiviert.
Stahlteile blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Schraubenlängen und Farben.
Stahlteile in Edelstahl.
Stahlteile in Edelstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.