Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Stahlteile Edelstahl 1.4404.

Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis

Durch den hohen Bund ist der Pilzknopf ideal für manuelle Zug- und Druckbewegungen konzipiert.


Die Oberfläche ist komplett auf Hochglanz poliert und weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. Die Kontur ist mit großzügigen Radien, Übergängen und Rundungen hergestellt. Egal in welcher Einbaulage der Pilzknopf eingebaut wird, können Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist daher sichergestellt.


Zum Abdichten der Schraubstelle kommen die Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process zum Einsatz. Der Schaft des Pilzknopfes ist speziell auf diese Dichtung abgestimmt. Es entsteht eine nahezu totraumfreie Abdichtung der Schraubstelle, welche die hygienischen Anforderungen erfüllt.

Auf Anfrage
Zollgewinde, Gewindelänge, Formvarianten.
Zubehör

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

PDP DE - Purchased together (all)