{"product":{"productId":"agid.32746","price":0.64,"name":"Zungen Stahl, mit Anschlag"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
*A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm, H=30 mm und H=50 mm.
Zubehör
Drehriegel Zink, abschließbar K2216.
Drehriegel Zink, abschließbar, lange Ausführung K2217.
Drehriegel Zink, abschließbar, lange Ausführung K2217.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.