Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

VMQ (Silikon-Kautschuk), Härte 60° +/-5 Shore A, FDA geprüft.

Klemmeinlage Edelstahl 1.4301.

Ausführung
Blau, ähnlich RAL 5015.
Klemmeinlage blank.
Hinweis
Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.

Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie.
Temperaturbereich
-50 °C bis +200 °C.
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch