{"product":{"productId":"agid.30559","price":15.4,"name":"Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form I"},"currency":"CHF"}
- Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage
- Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
- Kein Befestigungsmaterial notwendig
- Verschiedene Längen
Beschreibung
Werkstoff
Kantenschutz EPDM oder PVC.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.
Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.
UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.
UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.