{"product":{"productId":"agid.32844","price":31.51,"name":"Kantenschutzdichtprofile Silikon mit integriertem Edelstahlklemmband FDA-konform, Form A"},"currency":"CHF"}
Beschreibung
Werkstoff
VMQ (Silikon-Kautschuk), Härte 60° +/-5 Shore A, FDA geprüft.
Klemmeinlage Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Blau, ähnlich RAL 5015.
Klemmeinlage blank.
Klemmeinlage blank.
Hinweis
Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form der Dichtung ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.
Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.
Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie.
Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.
Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie.
Temperaturbereich
-50 °C bis +200 °C.
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.