{"product":{"productId":"agid.34188","price":0.65,"name":"Kabelverschraubungen Kunststoff"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
Dichtring CR / NBR.
Ausführung
Lichtgrau RAL 7035.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
Dichtring CR / NBR.
Ausführung
Lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Bei Kabelverschraubungen mit Flachdichtung können Verfärbungen an der Auflagefläche der Kabelverschraubung auftreten. Diese beeinträchtigen die Funktion des Bauteils nicht und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Bei Kabelverschraubungen mit Flachdichtung können Verfärbungen an der Auflagefläche der Kabelverschraubung auftreten. Diese beeinträchtigen die Funktion des Bauteils nicht und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.
Temperaturbereich
Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtring ab M32x1,5
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.