Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
*Das Maß A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm.
Zubehör
Drehriegel Edelstahl K1106.
Drehriegel abschließbar Edelstahl K1107.
Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung K1108.
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff K1109.
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff K1110.
Drehriegel Edelstahl für Hygienebereich K1111.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch