{"product":{"productId":"agid.35692","price":8.56,"name":"Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federspannbügel bis 500N, Anschraubbohrungen verdeckt"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federspannbügel bis 500N, Anschraubbohrungen verdeckt, Form A
ab
8,56 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federspannbügel bis 500N, Anschraubbohrungen verdeckt, Form B
ab
12,12 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Federspannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federspannbügels aufgebracht.
Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federspannbügels aufgebracht.
Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zubehör
Für K2473.1430841 Gegenhaken K2473.9143161.
Für K2473.1430842 Gegenhaken K2473.9143162.
Für K2473.2531071 Gegenhaken K2473.9253191.
Für K2473.2531072 Gegenhaken K2473.9253192.
Für K2473.1430842 Gegenhaken K2473.9143162.
Für K2473.2531071 Gegenhaken K2473.9253191.
Für K2473.2531072 Gegenhaken K2473.9253192.