{"product":{"productId":"agid.35674","price":3.39,"name":"Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel und integriertem Längenausgleich bis 500N, Anschraubbohrungen verdeckt, Form A "},"currency":"CHF"}
- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
- Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Federbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Zeichnungshinweis
Form A: mit integrierter Feder (max. +4 mm)
Form B: mit integrierter Schraube zur manuellen Verstellung (max. +4 mm)
Form B: mit integrierter Schraube zur manuellen Verstellung (max. +4 mm)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.