{"product":{"productId":"agid.36619","price":5.62,"name":"Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Edelstahl-Zugring"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Schlüsselring 1.4310.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Schlüsselring blank.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Schlüsselring blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Edelstahl-Zugring, ohne Kontermutter
ab
5,62 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Edelstahl-Zugring und Kontermutter
ab
5,69 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Edelstahl-Zugring und Rastnut, ohne Kontermutter
ab
8,84 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Edelstahl-Zugring, Rastnut und Kontermutter
ab
8,98 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Der Schlüsselring ermöglicht neben der Handbetätigung auch die Anbindung von Elementen zur Fernbetätigung wie beispielsweise einem Halteseil.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form V bzw. Form W zu verwenden.
Der Schlüsselring ermöglicht neben der Handbetätigung auch die Anbindung von Elementen zur Fernbetätigung wie beispielsweise einem Halteseil.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form V bzw. Form W zu verwenden.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Schlüsselring 1.4310.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Schlüsselring blank.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Schlüsselring blank.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form R: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form S: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form V: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form W: mit Rastnut, mit Kontermutter
Form S: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form V: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form W: mit Rastnut, mit Kontermutter