Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Saubere Konstruktion beginnt im Detail

Neue Hygienic-DESIGN-Komponenten von KIPP für regulierte Produktionsumgebungen

In sensiblen Produktionsbereichen wie der Lebensmittel-, Pharma- oder Prozesstechnik entscheiden Details über Sicherheit und Effizienz. KIPP erweitert deshalb sein Sortiment an Hygienic-DESIGN-Komponenten und bietet neue Lösungen für konstruktiv saubere, leicht zu reinigende Anlagen.

Hygiene konstruktiv gedacht

Glatte Oberflächen, definierte Radien und totraumarme Geometrien sind zentrale Elemente hygienegerechter Konstruktion. Sie verhindern Ablagerungen, erleichtern die Reinigung und tragen dazu bei, Reinigungszeiten, Medienverbrauch und Kontaminationsrisiken zu reduzieren. Gleichzeitig lassen sich Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit steigern.

Neue Komponenten für höchste Anforderungen

KIPP ergänzt sein Portfolio um weitere Edelstahl-Komponenten in Hygienic DESIGN:

Werkstoffe für anspruchsvolle Umgebungen

Die Komponenten bestehen überwiegend aus Edelstahl A4 (1.4404) und FDA-konforme Materialien. Für die Dichtungen stehen unterschiedliche Werkstoffe wie EPDM oder Fluoroprene® XP zur Verfügung – abgestimmt auf verschiedene Medien und Einsatzbedingungen.

Zwei Ansätze – ein Ziel

KIPP setzt auf zwei Konzepte für maximale Hygiene:

  • Hygienic DESIGN – optimierte Geometrie, Oberflächen und eigene Dichtungslösungen

  • Hygienic USIT® – bewährte Dichtungstechnologie von Freudenberg

Beide Ansätze verfolgen das gleiche Ziel: höchste Prozesssicherheit durch konstruktiv integrierte Hygiene.

Hygienic-DESIGN-Komponenten von KIPP für sichere und effiziente Produktionsprozesse.