HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Vis à oreilles

retour

Vis à oreilles

Une poignée papillon, également appelée écrou papillon ou vis à oreilles, est un élément de serrage, de support ou de maintien pour des interventions manuelles sur des modules, groupes et machines. Une vis à oreilles est un élément standard de la construction mécanique destiné aux réglages manuels.
Poignées papillons, également qualifiées d'écrous papillons ou de vis papillons

Vis à oreilles – Utilisation

La vis à oreilles est un élément de fixation utilisé tant dans une zone interne que dans une zone externe. La vis à oreilles se manie avec le pouce et l'index. La poignée papillon avec taraudage ou filetage s'utilise principalement comme élément de serrage manuel. Entre autres pour trépieds photos et glissières télescopiques.
Poignée papillon, également qualifiée d'écrou papillon

Vis à oreilles – Modèles

Le modèle en forme de T de la vis à oreilles donne à l'élément de manœuvre une apparence filigranée. Pour toute sorte d'application, la poignée existe en inox et en plastique avec filetage métallique. La vis à oreilles se distingue par une bonne ergonomie associée à un faible poids et des dimensions réduites.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33