Dans le domaine du serrage de pièces, la société HEINRICH KIPP WERK propose une palette de produits qui englobe le domaine de l'usinage complet 5 axes. Le système de serrage point zéro Unilock est le système de serrage stationnaire classique pour l'équipement de pièces, moyens de serrage ou dispositifs sur des centres d'usinage à 3, 4 et 5 axes. Il permet de réduire les temps d'équipement et est extrêmement flexible grâce à sa modularité. |