{"product":{"productId":"agid.27858","price":321.76,"name":"Keilspanner mit Festbacke"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keilspanner mit Festbacke, Form A, Spannflächen glatt
ab
321,76 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner mit Festbacke, Form B, Spannflächen geriffelt
ab
396,01 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe
ab
335,81 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner mit Festbacke, Form E, mit Spannpins
ab
362,41 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Unterseite ist Hartmetallbeschichtet. Dadurch wird der Reibwert erhöht.
Unterseite ist Hartmetallbeschichtet. Dadurch wird der Reibwert erhöht.
Lieferumfang
Keilspanner.
Befestigungsschrauben.
Befestigungsschrauben.
Zeichnungshinweis
Form A: Spannflächen glatt
Form B: Spannflächen geriffelt
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins
Form B: Spannflächen geriffelt
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins