|
|
K1838Spannbacken Stahl, weich für Stationäre Backenfutter |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sets bestehend aus 3 bzw. 4 Spannbacken.
Weiche Spannbacken können flexibel bearbeitet werden um eigene Spannkonturen und Durchmesser zu generieren.Werkstoff:Stahl.Ausführung:weich.Hinweis:Spannbackenset bestehend aus 3 Backen sind ausschließlich geeignet für K1836 Stationäre 3-Backenfutter. Spannbackenset bestehend aus 4 Backen sind ausschließlich geeignet für K1837 Stationäre 4-Backenfutter.Vorteile:Die weichen Spannbacken können auf beiden Spannseiten bearbeitet, sowie umkehrbar montiert werden. Zubehör:K1836 Stationäre 3-Backenfutter. K1837 Stationäre 4-Backenfutter. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | VPE | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Zubehör | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1838.2203 | 3 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1836.220 | | | 74.97 CHF | | K1838.2703 | 3 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1836.270 | | | 82.59 CHF | | K1838.3153 | 3 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.315 | | | 101.64 CHF | | K1838.3703 | 3 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.370 | | | 157.54 CHF | | K1838.2154 | 4 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1837.215 | | | 101.64 CHF | | K1838.2504 | 4 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1837.250 | | | 110.54 CHF | | K1838.3104 | 4 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.310 | | | 133.41 CHF | | K1838.3804 | 4 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.380 | | | 212.18 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|