|
|
K1746Spannschienen für Mehrfach-Spannsystem |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).Hinweis:Die Spannschienen können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden. 1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzen-Set. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden. 2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN. 3. Aufnahmebohrungen Ø25H6 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 100 mm. 4. Aufnahmebohrungen Ø16H6 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm. 5. Drei Richtnuten mit 18H7 für T-Nutentische. 6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 mm und 50 mm.Anwendung:Es können mehrere Spannschienen mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden.Vorteile:Universell und flexibel. Für kleine und große Losgrößen. Es können auch große Bauteile auf mehreren Spannschienen nebeneinander gespannt werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | passend für Systembreite | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1746.050300 | 50 | 300 | 50 | 50 | 96 | 200 | - | - | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 752.40 CHF | | K1746.050400 | 50 | 400 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 902.40 CHF | | K1746.050500 | 50 | 500 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1'125.60 CHF | | K1746.050600 | 50 | 600 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1'248.00 CHF | | K1746.050700 | 50 | 700 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1'402.80 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|