{"product":{"productId":"agid.24767","price":172.49,"name":"Zentrierspanner Edelstahl pneumatisch"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Das Spannen und Entspannen des Werkstücks erfolgt über Druckluft.
Der mögliche Spanndurchmesser liegt zwischen 16 - 20 mm.
Der mögliche Spanndurchmesser liegt zwischen 16 - 20 mm.
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Bestellhinweis
Zylinderkopfschrauben M4x35 zur Befestigung von der Unterseite sind im Lieferumfang enthalten.
Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf M5 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf M5 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa sowie einer Oberflächengüte von Ra 1.6 µm.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt hierbei ca. ± 0,2 mm.
Die angegebenen Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa sowie einer Oberflächengüte von Ra 1.6 µm.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt hierbei ca. ± 0,2 mm.
Zeichnungshinweis
1) Position ”Spannen”
2) Position ”Entspannen”
3) Befestigungsplatte
4) O-Ring
5) Anschluss ”Spannen”
6) Anschluss ”Entspannen
7) Zylinderkopfschraube M4
8) Zylinderschraube mit niedrigem Kopf M5
9) Werkstück
2) Position ”Entspannen”
3) Befestigungsplatte
4) O-Ring
5) Anschluss ”Spannen”
6) Anschluss ”Entspannen
7) Zylinderkopfschraube M4
8) Zylinderschraube mit niedrigem Kopf M5
9) Werkstück
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.