Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionierzylinder Ball Lock
K0935

Positionierzylinder Ball Lock

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis:Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0935 Positionierzylinder Ball Lock 209 kB
 Technischer Hinweis Positionier- Spannsystem 401 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder Ball Lock

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Bestellnummer
Reparatur-Set
CADZub.PreisBestellen
K0935.13013131322M527,662,53,31K0935.913013 103.31 CHF
K0935.13020201322M534,662,53,31K0935.913020 108.68 CHF
K0935.16020201632M636,5835,33K0935.916020 103.31 CHF
K0935.16025251632M641,5835,33K0935.916025 105.62 CHF
K0935.20020202040M639,510313,34K0935.920020 103.31 CHF
K0935.20025252040M644,510313,34K0935.920025 108.68 CHF
K0935.25020202545M844104309K0935.925020 110.37 CHF
K0935.25025252545M849104309K0935.925025 113.04 CHF
K0935.30020203050M10491354415K0935.930020 123.76 CHF
K0935.30025253050M10541354415K0935.930025 130.96 CHF
K0935.35020203560M12511366825K0935.935020 124.60 CHF
K0935.35025253560M12561366825K0935.935025 130.96 CHF
K0935.35040403560M12711366825K0935.935040 143.35 CHF
K0935.35050503560M12811366825K0935.935050 154.07 CHF
K0935.50020205075M206420108850K0935.950020 189.26 CHF
K0935.50025255075M206920108850K0935.950025 197.62 CHF
K0935.50040405075M208420108850K0935.950040 217.71 CHF
K0935.50050505075M209420108850K0935.950050 232.78 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33