{"product":{"productId":"agid.24779","price":14.8,"name":"Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Einbaumaße Form A:
Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form B:
Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch.
Farbe kann Aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form B:
Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch.
Farbe kann Aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Auf Anfrage
Passende Mutter und Einbauwerkzeug.
Zubehör
K1738 Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.