Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Konsolen Grauguss mit Rasterbohrungen
K0809

Konsolen Grauguss mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Konsolen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Sie können auf Rastersystemen genau positioniert und befestigt werden. Damit kann die Position der Rasterbohrungen auf der höheren Aufspannfläche fortgesetzt werden.
Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.
Konsolen der Systemgröße M12 werden über Passschrauben K0815.112065 befestigt. Konsolen der Systemgröße M16 werden über Passschrauben K0815.116065 befestigt.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis:
1) Rasterbohrung
2) Bohrung für Passschraube
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0809 Konsolen Grauguss mit Rasterbohrungen 195 kB

Zeichnungen

Konsolen Grauguss mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLBHD

D1N1=Anzahl
Rasterbohrungen
Anzahl der
Befestigungsbohrungen
StatusCADZub.PreisBestellen
K0809.21220151520015015012M121510 678.81 CHF
K0809.212251520125015020012M122114 882.09 CHF
K0809.21225152025015020012M122114auslaufend 882.09 CHF
K0809.21620151520015015016M161510 746.57 CHF
K0809.216251520125015020016M162114 949.85 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33