Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1788_B Bockrolle 196 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungBB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1788.1010004011BockrolleKugellager4060558510091301008076350 161.24 CHF
K1788.1010004013BockrolleKugellager40807511010011130140105-350 168.70 CHF
K1788.1012504011BockrolleKugellager4060558512591551008076350 180.52 CHF
K1788.1012504013BockrolleKugellager40807511012511155140105-350 189.89 CHF
K1788.101500501BockrolleKugellager50807511015011197140105-500 255.67 CHF
K1788.101600501BockrolleKugellager50807511016011202140105-550 289.89 CHF
K1788.102000501BockrolleKugellager50807511020011245140105-600 350.96 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie