DGUV-Test ist das Prüf- und Zertifizierungssystem der Berufsgenossenschaften, in dem sich die Prüf- und Zertifizierungsstellen der Berufsgenossenschaften zusammengeschlossen haben. Bei den Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV-Test handelt es sich um Konformitätsbewertungsstellen für die Prüfung und Zertifizierung von Produkten, Teilaspekten und Prozessen sowie für die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen.
Prüf- und Zertifizierungsstelle Lebensmittel und Verpackung bei der DGUV
Die Prüf- und Zertifizierungsstelle der Abteilung Lebensmittel ist ein zugelassenes und notifiziertes Prüflaboratorium mit Sitz in Mannheim und einem weiteren Prüflaboratorium in Mainz. Im Prüflabor Mannheim werden hauptsächlich Verpackungsmaschinen und andere Nahrungsmittelmaschinen geprüft. Auch Teilaspekte wie Hygiene können geprüft und zertifiziert werden. Die getesteten und zertifizierten Produkte sind berechtigt, das DGUV-Prüfzeichen als Qualitätsnachweis zu tragen. Das DGUV-Test-Prüfzeichen „Hygiene geprüft“ bestätigt die Einhaltung von Hygieneanforderungen auf der Basis europaweiter Regelungen. Alle Prüfungen können auch entwicklungsbegleitend durchgeführt werden - ein erheblicher Zeitvorteil bei der Einführung neuer Produkte in den Markt.
|