Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1364

Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT® Dicht- und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404 (entspricht AISI 316L).Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:

Bügelgriff in massiver Ausführung, komplett auf Hochglanz poliert. Durch die hierbei erzielte Rauhtiefe, Ra 0,8 µm, haften Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum an. Zusammen mit den großzügigen Radien ist der Griff extrem leicht zu reinigen.

Über die optional erhältlichen Auflageteller wird die Auflagefläche, sprich die übertragbaren Kräfte, wesentlich vergrößert.

Sowohl das direkte Anschrauben oder mit dem Auflageteller als Zwischenstück erfolgt jeweils über Dichtscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process Seals. Das sonst übliche, aufwendige Anschweißen des Griffes, Verschleifen und Polieren der Schweißnähte entfällt. Sämtliche Verbindungsstellen und die Anschraubflächen sind so hygienisch sicher ausgeführt.

Auf Anfrage:Außengewinde, Zollgewinde, Längen- und Höhenvarianten.Zubehör:

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen und die Auflagescheiben.

Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1364 Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals 316 kB
 Technischer Hinweis Hygienic USIT ® 206 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals

Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT ® Dicht- und Unterlegscheibe

mehr Info

Zeichnungen

Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT ® Dicht- und Unterlegscheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BDHLRR1TStatusCADZub.PreisBestellen
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5auslaufend80.78 CHF
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5auslaufend84.27 CHF
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5auslaufend88.49 CHF
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615auslaufend84.44 CHF
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615auslaufend89.25 CHF
K1364.1200812018M8731380,61920auslaufend91.67 CHF
K1364.3000830018M8733180,61920auslaufend108.20 CHF
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525auslaufend101.77 CHF
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525auslaufend112.85 CHF
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525auslaufend126.58 CHF

Abschlussscheiben

mehr Info

Zeichnungen

Abschlussscheiben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
für
Schrauben
D2

D3D4D5HH1H2R2R3StatusCADZub.PreisBestellen
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6auslaufend14.89 CHF
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75auslaufend15.43 CHF
K1365.10M1024,3351610,2127121,2auslaufend17.79 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33